The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento
    • XEVS201
    EAN
    4012740990684
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento

    witty tomada M3T2S com bloqueio 1F XEVS201

    Preço
    300,00 €
    / Uni. *
    300,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty tomada M3T2S com bloqueio 1F

    XEVS201

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      130 mm
    • Largura
      90 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    REACH declaration XEVS201
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVS201 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEVS201

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVS201 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVS201

      witty tomada M3T2S com bloqueio 1F

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XVS121 - tampa exterior preta (cabo) witty
      XVS121
      tampa exterior preta (cabo) witty
      Preço
      65,00 €
      / Uni. *
      65,00 €
      / Uni. *
    • 2
      XEVS200 - witty tomada M3T2S com bloqueio 3F
      XEVS200
      witty tomada M3T2S com bloqueio 3F
      Preço
      315,00 €
      / Uni. *
      315,00 €
      / Uni. *
    • 3
      XEVS120 - witty tampa frontal de substituição
      XEVS120
      witty tampa frontal de substituição
      Preço
      101,00 €
      / Uni. *
      101,00 €
      / Uni. *
    • 4
      XEVS400 - witty bornes de alimentação 1F+N+PE
      XEVS400
      witty bornes de alimentação 1F+N+PE
      Preço
      30,00 €
      / Uni. *
      30,00 €
      / Uni. *
    • 5
      XVS200 - tomada M3T2S witty
      XVS200
      tomada M3T2S witty
      Preço
      220,00 €
      / Uni. *
      220,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A