witty tomada M3T2S com bloqueio 3F • XEVS200 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Mobi­li­dade eléc­trica
  • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
  • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento
  • XEVS200

witty tomada M3T2S com bloqueio 3F

XEVS200

  • Mobi­li­dade eléc­trica

witty tomada M3T2S com bloqueio 3F XEVS200

EAN
4012740990370
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
315,00 €
/ Uni. *
315,00 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    130 mm
  • Largura
    90 mm
  • Profun­di­dade
    70 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

REACH declaration XEVS200 (english)
PDF
103,10 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem XEVS200 | Hager Portugal

    Descarregar imagem XEVS200

  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR 2021-03-30 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, fr-FR 2021-03-30

    PDF
    27,98 MB
  • Brochura

    Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

    Brochura pt-PT 2024-07-05

    PDF
    19,56 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    XEVA150 - witty base para pedestal circular
    XEVA150
    witty base para pedestal circular
    Preço
    147,00 €
    / Uni. *
    147,00 €
    / Uni. *
  • 2
    XEVA160 - witty placa perfuração pedestal circular
    XEVA160
    witty placa perfuração pedestal circular
    Preço
    49,00 €
    / Uni. *
    49,00 €
    / Uni. *
  • 3
    XEVA300 - witty etiquetas livre/chave
    XEVA300
    witty etiquetas livre/chave
    Preço
    24,00 €
    / Uni. *
    24,00 €
    / Uni. *
  • 4
    XEVA310 - witty etiquetas livre/RFID/app/QR code
    XEVA310
    witty etiquetas livre/RFID/app/QR code
    Preço
    37,20 €
    / Uni. *
    37,20 €
    / Uni. *
  • 5
    XEVS020 - witty PCBA LED XEV1Kxxx
    XEVS020
    witty PCBA LED XEV1Kxxx
    Preço
    66,00 €
    / Uni. *
    66,00 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A