The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento
    • XEVS400
    EAN
    4012740990394
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento

    witty bornes de alimentação 1F+N+PE XEVS400

    Preço
    30,00 €
    / Uni. *
    30,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty bornes de alimentação 1F+N+PE

    XEVS400

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    Conexão
    • Secção trans­versal do cabo de controlo rígido
      16 - 16 mm²

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XEVS400
    PDF
    Relatório de RoHS XEVS400
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVS400 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEVS400

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVS400 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVS400

      witty bornes de alimentação 1F+N+PE

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-01-10 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-01-10

      PDF
      11,01 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XEVS020 - witty PCBA LED XEV1Kxxx
      XEVS020
      witty PCBA LED XEV1Kxxx
      Preço
      66,00 €
      / Uni. *
      66,00 €
      / Uni. *
    • 2
      XVS000 - kit acessórios witty
      XVS000
      kit acessórios witty
      Preço
      43,06 €
      / Uni. *
      43,06 €
      / Uni. *
    • 3
      XVS111 - tampa interior (cabo) + carta witty
      XVS111
      tampa interior (cabo) + carta witty
      Preço
      136,11 €
      / Uni. *
      136,11 €
      / Uni. *
    • 4
      XVS200 - tomada M3T2S witty
      XVS200
      tomada M3T2S witty
      Preço
      220,00 €
      / Uni. *
      220,00 €
      / Uni. *
    • 5
      XEVS030 - witty PCBA LED XEV1Rxxx
      XEVS030
      witty PCBA LED XEV1Rxxx
      Preço
      78,57 €
      / Uni. *
      78,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A