The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento
    • XVS200
    EAN
    3250610103586
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento
    • Peças de subs­ti­tuição e aces­só­rios
    • Ver mais

    tomada M3T2S witty XVS200

    Preço
    220,00 €
    / Uni. *
    220,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    tomada M3T2S witty

    XVS200

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      147 mm
    • Largura
      106 mm
    • Profun­di­dade
      90 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XVS200
    PDF
    Relatório de RoHS XVS200
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XVS200 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XVS200

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XVS200 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XVS200

      tomada M3T2S witty

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Portugal

      Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XEV428 - base para pedestal  witty
      XEV428
      base para pedestal witty
      Preço
      91,37 €
      / Uni. *
      91,37 €
      / Uni. *
    • 2
      XVS111 - tampa interior (cabo) + carta witty
      XVS111
      tampa interior (cabo) + carta witty
      Preço
      136,11 €
      / Uni. *
      136,11 €
      / Uni. *
    • 3
      XVS110 - tampa interior (tomada) + carta witty
      XVS110
      tampa interior (tomada) + carta witty
      Preço
      131,94 €
      / Uni. *
      131,94 €
      / Uni. *
    • 4
      XEVS100 - witty tampa de substituição
      XEVS100
      witty tampa de substituição
      Preço
      43,00 €
      / Uni. *
      43,00 €
      / Uni. *
    • 5
      XVS130 - tampa exterior branca (tomada) witty
      XVS130
      tampa exterior branca (tomada) witty
      Preço
      65,00 €
      / Uni. *
      65,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A