The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • TS
    • Espe­lhos centrais e botões de pressão - TS
    • WZD7200GW
    EAN
    3250610093573
    Quantidade
    1 Uni.
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Espe­lhos centrais e botões de pressão - TS

    WZD7200GW

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WZD7200GW

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    1870
    1870
    TS Sensor - caixa dupla encastrar
    15,35 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    181110
    181110
    TS - botão, cromado
    35,50 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    181112
    181112
    TS - botão, dourado
    43,99 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    181113
    181113
    TS - botão, inox
    50,54 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    1809
    1809
    TS - caixa encastrar, oval
    8,31 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    1824
    1824
    TS - caixa encastrar divisórias, oval
    8,31 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Para­fuso de segu­rança 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Para­fuso de segu­rança
    • 189510

      TS - parafusos M3, 5 x 50mm (par), cromad

      4,86 €  / Uni.*
    • 189512

      TS - parafusos M3, 5 x 50mm (par), dourad

      5,16 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de grupos
      2
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Vidro
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      0
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      160 mm
    • Largura
      86 mm
    • Profun­di­dade
      5 mm
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal, Vertical
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WZD7200GW
    PDF
    Relatório de RoHS WZD7200GW
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WZD7200GW | Hager Portugal

      Descarregar imagem WZD7200GW

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WZD7200GW | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WZD7200GW

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-16

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      3
    • 1
      181113 - TS - botão, inox
      181113
      TS - botão, inox
      Preço
      50,54 €
      / Uni. *
      50,54 €
      / Uni. *
    • 2
      181112 - TS - botão, dourado
      181112
      TS - botão, dourado
      Preço
      43,99 €
      / Uni. *
      43,99 €
      / Uni. *
    • 3
      181110 - TS - botão, cromado
      181110
      TS - botão, cromado
      Preço
      35,50 €
      / Uni. *
      35,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A