TS - botão, inox 181113

EAN
4011334269939
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
46,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    12 V
  • Tensão nominal
    12 V
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    1.5 A
Dimensões
  • Profundidade
    19.7 mm
  • Profundidade de montagem
    13 mm
  • Altura
    22 mm
  • Largura
    22 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…60 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Berker TS
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA