TS Sensor - caixa dupla encastrar 1870

EAN
4011334294092
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
14,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Divisória amovível
Dimensões
  • Profundidade
    75 mm
  • Espaçamento do furo de fresagem
    71 mm
  • Altura
    139 mm
  • Largura
    68 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    laranja
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para montagem à face e montagem em parede oca, montagem à face ou com aro de adaptação
Identificação
  • Série
    Acessórios, Berker TS, Berker TS Crystal

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA