Touch Sensor R.1 x3, vidro preto • 75143865 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Sensores e apare­lhagem mural KNX
  • Berker Touch Sensor
  • 75143865

Touch Sensor R.1 x3, vidro preto

75143865

  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

Touch Sensor R.1 x3, vidro preto 75143865

EAN
4011334381082
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
403,14 €
/ Uni. *
403,14 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
1809
1809
TS - caixa encastrar, oval
7,76 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
1824
1824
TS - caixa encastrar divisórias, oval
7,76 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Aces­só­rios para termós­tatos progra­má­veis 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­rios para termós­tatos progra­má­veis
  • 161

    Sonda temperatura chão / remota

    27,15 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Sim
Potência
  • Consumo de corrente
    12,50 mA
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    12,90 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    16 mm
  • Altura
    152 mm
  • Largura
    81 mm
  • Profun­di­dade
    23 mm
Equi­pa­mento
  • Número de pontos de comando
    6
Comandos e sina­li­za­dores
  • Com sina­li­za­dores LED
    Sim
Mate­riais
  • Cor
    Preto
  • Código RAL
    9005
  • Mate­rial
    Vidro
  • Acaba­mento
    Brilhante
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Ecrã
  • Com display
    Sim
Textos
  • Função
    Funções para inter­rup­tor, botão de pres­são, reós­tato ou comando de estores, Função de bloqueio da super­fície do sensor, p. ex., para a limpeza da super­fície do vidro
  • Modo de insta­lação
    Para montagem vertical
  • Tempe­ra­tura
    Ligação adici­onal para sensor de tempe­ra­tura externo, Sensor de tempe­ra­tura inte­grado para operação como unidade de extensão do contro­lador, Medição da tempe­ra­tura através do sensor de tempe­ra­tura interno ou de um objeto de comu­ni­cação externo

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim

Certificações e documentos

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 75143865 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 75143865

  • Manual de instalação

    Imagem Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Portugal

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Manual de instalação en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Imagem KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Imagem KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Imagem KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11) | Hager Portugal

    Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)

    Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2012-11-13

    PDF
    981,01 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
    Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    75141150 - Touch Sensor R.3 x1 pers., vidro branco
    75141150
    Touch Sensor R.3 x1 pers., vidro branco
    Preço
    421,40 €
    / Uni. *
    421,40 €
    / Uni. *
  • 2
    75141155 - Touch Sensor R.3 x1 pers., vidro preto
    75141155
    Touch Sensor R.3 x1 pers., vidro preto
    Preço
    421,40 €
    / Uni. *
    421,40 €
    / Uni. *
  • 3
    75141160 - Touch Sensor R.1 x1 pers., vidro branco
    75141160
    Touch Sensor R.1 x1 pers., vidro branco
    Preço
    421,40 €
    / Uni. *
    421,40 €
    / Uni. *
  • 4
    75141165 - Touch Sensor R.1 x1 pers., vidro preto
    75141165
    Touch Sensor R.1 x1 pers., vidro preto
    Preço
    421,40 €
    / Uni. *
    421,40 €
    / Uni. *
  • 5
    75141850 - Touch Sensor R.3 x1, vidro branco
    75141850
    Touch Sensor R.3 x1, vidro branco
    Preço
    304,84 €
    / Uni. *
    304,84 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A