gallery Adaptador RJ45 Keystone WXF202
EAN
3250617192026
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
4,55 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade21,50 mm
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
MaterialMetal, Plástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Mais transferências