![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
gallery 2M Tecla botão estores, branco WXD301B
EAN
3250617199810
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
5,16 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Dimensões
-
Profundidade7.4 mm
-
Altura44.6 mm
-
Largura22.2 mm
Capacidade
-
Número de postos1
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK05
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Identificação
-
Sériegallery
-
Composiçãooutro
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF80 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências