![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
gallery 2M Botão estores motoriz. WXF301
EAN
3250617193016
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
16,35 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoInterruptor
-
Tipo de interfaceTecla dupla
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 A
Dimensões
-
Profundidade34 mm
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corcinzento escuro
-
Cor RALRAL 7011 - Cinzento metálico
-
Materialpolicarbonato (PC)
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1,5 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 2,5mm²
-
Tipo de ligaçãoLigação rápida
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
HomologaçõesEN 60669-1
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK05
-
Índice de protecção IPIP21
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Identificação
-
Sériegallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF104 KB -
documento PEP
PDF360 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências