The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciável
    • WUZ690
    EAN
    3250617026901
    Quantidade
    10 Peças
    • cubyko - asso­ciável
    • cubyko - montagem encas­trada completa
    • cubyko - montagem de super­fície completa
    • Ver mais

    LED azul sinalização, 230V WUZ690

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Configure o produto

    Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.

    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

    Ferramentas abertas

    LED azul sinalização, 230V

    WUZ690

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    • Tensão nominal
      230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,4 mA
    Dimen­sões
    • Altura
      11 mm
    • Largura
      25 mm
    • Profun­di­dade
      14 mm
    Potência
    • Consumo de corrente
      0,40 mA
    Mate­riais
    • Cor
      Azul
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WUZ690
    PDF
    Relatório de RoHS WUZ690
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WUZ690 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WUZ690

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WUZ690 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WUZ690

      LED azul sinalização, 230V

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31

      PDF
      301,70 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WNA697 - cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      WNA697
      cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      Preço
      43,48 €
      / Uni. *
      43,48 €
      / Uni. *
    • 2
      WUZ686 - cubyko - LED azul 250V, com fios
      WUZ686
      cubyko - LED azul 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 3
      WUZ681 - cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      WUZ681
      cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 4
      WUZ687 - cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      WUZ687
      cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      Preço
      5,41 €
      / Uni. *
      5,41 €
      / Uni. *
    • 5
      WNC032 - cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      WNC032
      cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      Preço
      105,50 €
      / Uni. *
      105,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A