The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie 1930
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie 1930
    • WTF4107WG
    EAN
    3250610090183
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie 1930
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie Glas
    • Ver mais

    1930/Glas - esp. RJ45 simples, branc WTF4107WG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    1930/Glas - esp. RJ45 simples, branc

    WTF4107WG

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      UAE/IAE (ISDN)
    • Número de cone­xões
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      50 mm
    • Largura
      50 mm
    • Profun­di­dade
      7,80 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    • Sistema
      Serie 1930/­Glas

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4107WG
    PDF
    RoHS report WTF4107WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WTF4107WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WTF4107WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WTF4107WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WTF4107WG

      1930/Glas - esp. RJ45 simples, branc

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      260219 - Tomada USB carreg. 3,0A redonda, branco
      260219
      Tomada USB carreg. 3, 0A redonda, branco
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 2
      103701 - 1930/Glas - obtur. p/saída cabo, prt
      103701
      1930/Glas - obtur. p/saída cabo, prt
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 3
      140901 - 1930/Glas - esp. RJ45 duplo, preto
      140901
      1930/Glas - esp. RJ45 duplo, preto
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 4
      260215 - Tomada USB série 1930 mecanismo 2 unidades tipo A, 3A redonda, preta
      260215
      Tomada USB carreg. 3, 0A redonda, antrac
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 5
      1037 - 1930/Glas - obtur. p/saída cabo, brc
      1037
      1930/Glas - obtur. p/saída cabo, brc
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A