The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie 1930
    • Aces­só­rios - Serie 1930
    • WTA6300BG
    EAN
    3250610090749
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Aces­só­rios - Serie 1930
    • Aces­só­rios - Berker Integro
    • Ver mais

    WTA6300BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WTA6300BG

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      26,70 mm
    • Altura
      29,50 mm
    Equi­pa­mento
    • Tipo de entrada de cabos
      Peça de conexão
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para montagem sali­ente
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­pro­pi­leno (PP)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6300BG
    PDF
    Relatório de RoHS WTA6300BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WTA6300BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WTA6300BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WTA6300BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WTA6300BG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      4468 - Saída de cabo
      4468
      Saída de cabo
      Preço
      8,03 €
      / Uni. *
      8,03 €
      / Uni. *
    • 2
      181305 - Entrada cabos/tubos, preto
      181305
      Entrada cabos/tubos, preto
      Preço
      1,73 €
      / Uni. *
      1,73 €
      / Uni. *
    • 3
      181309 - Entrada cabos/tubos, branco
      181309
      Entrada cabos/tubos, branco
      Preço
      1,73 €
      / Uni. *
      1,73 €
      / Uni. *
    • 4
      182309 - 1930 - conector mont.superf.multi, branc
      182309
      1930 - conector mont.superf.multi, branc
      Preço
      2,20 €
      / Uni. *
      2,20 €
      / Uni. *
    • 5
      181709 - Entrada tubos, branco
      181709
      Entrada tubos, branco
      Preço
      3,26 €
      / Uni. *
      3,26 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A