EAN
3250610091593
Quantidade
10 Peças
WLW2002WG
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
503404
Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
22,40 €/ Uni.
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)2
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura57,80 mm
-
Largura57,80 mm
-
Profundidade20 mm
Capacidade
-
Número de módulos0
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Identificação
-
Sistema de montagemElemento de controlo
-
SistemaR.x, Serie 1930/Glas, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLW2002WG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB
Mais transferências