The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie R.classic
    • Comando de estores - Serie R.classic
    • WLA6600
    EAN
    3250610093092
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Comando de estores - Serie R.classic

    WLA6600

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WLA6600

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    Dimen­sões
    • Altura
      38 mm
    • Largura
      38 mm
    • Profun­di­dade
      9,90 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WLA6600
    PDF
    Relatório de RoHS WLA6600
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLA6600 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLA6600

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLA6600 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLA6600

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      2930 - Relé de corte
      2930
      Relé de corte
      Preço
      79,25 €
      / Uni. *
      79,25 €
      / Uni. *
    • 2
      2969 - Relé de corte c/ cont. aux.
      2969
      Relé de corte c/ cont. aux.
      Preço
      84,87 €
      / Uni. *
      84,87 €
      / Uni. *
    • 3
      85741131 - R.1/R.3 - prog. horário est, preto
      85741131
      R.1/R.3 - prog. horário est, preto
      Preço
      116,17 €
      / Uni. *
      116,17 €
      / Uni. *
    • 4
      85741139 - R.1/R.3 - prog. horário est, branco
      85741139
      R.1/R.3 - prog. horário est, branco
      Preço
      115,04 €
      / Uni. *
      115,04 €
      / Uni. *
    • 5
      85241131 - R.1/R.3 - teclas estores, preto
      85241131
      R.1/R.3 - teclas estores, preto
      Preço
      98,82 €
      / Uni. *
      98,82 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A