- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Tecnologia de comunicação - Berker R.8
- Ver mais
Suporte simples, encarnado WDF4611R
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (14)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
-
Número de conexões1
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade13 mm
-
Dimensão da abertura (L x A)15,5 x 19,5
Materiais
-
CorVermelho
-
Código RAL3003
-
MaterialMetal, Plástico
Equipamento
-
Número de saídas1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDF4611R
Suporte simples, encarnado
PDF -
Ferramenta
Ferramenta en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF301,09 kB
Mais transferências