WDE385203
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (32)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
AcabamentoMate
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Controlos e indicadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 2 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo de comutaçãoCom posição neutra
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
-
FunçãoCom função de bloqueio por toque
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Séries relacionadasA.1 termoplástico, A.8 alumínio, A.8 de aço inoxidável, A.8 de vidro, A.8 termoplástico, B.3, B.7, C.1 termoplástico, C.8 alumínio, C.8 de aço inoxidável, C.8 de vidro, C.8 termoplástico, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE385203
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-16
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Mais transferências