The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie Glas
    • Regu­lação de luz - Serie Glas
    • WDA2536W
    EAN
    3250610093047
    Quantidade
    1 Uni.
    • Regu­lação de luz - Serie Glas

    WDA2536W

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WDA2536W

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      51 mm
    • Largura
      51 mm
    • Profun­di­dade
      22,10 mm
    Potência
    • Consumo de corrente
      0,40 mA
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Frequência
    • Frequência
      50-60 Hz

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDA2536W
    PDF
    Relatório de RoHS WDA2536W
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDA2536W | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDA2536W

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDA2536W | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDA2536W

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-16

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-02 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-02

      PDF
      891,86 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-03-02 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-03-02

      PDF
      893,45 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      1226 - 1930/Glas - tecla "luz" p/bot, branc
      1226
      1930/Glas - tecla "luz" p/bot, branc
      Preço
      13,64 €
      / Uni. *
      13,64 €
      / Uni. *
    • 2
      164701 - Centro + Tecla com botão, série 1930, preto
      164701
      1930/Glas - centro+tecla rot, preto
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 3
      168000 - LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N
      168000
      LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N
      Preço
      33,69 €
      / Uni. *
      33,69 €
      / Uni. *
    • 4
      122902 - 1930/Glas - tecla p/ bot.E10, transp
      122902
      1930/Glas - tecla p/ bot.E10, transp
      Preço
      13,74 €
      / Uni. *
      13,74 €
      / Uni. *
    • 5
      19058007 - Etiq. sinaliz. LED redondo “mulher”
      19058007
      Etiq. sinaliz. LED redondo “mulher”
      Preço
      4,88 €
      / Uni. *
      4,88 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A