The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
  • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
  • UC1000BH
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Segreg. horiz. traseira kit h1000 UC1000BH

EAN
3250616379633
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
97,10 €
/ Uni. *
97,10 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Segreg. horiz. traseira kit h1000

UC1000BH

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

  • FN032EW

    Grupo base/topo l.1000 p.600

    346,38 €  / Uni.*
  • FN037EW

    Grupo base/topo l.1000 p.800

    369,87 €  / Uni.*
  • FN031EW

    Grupo base/topo l.900 p.600

    337,68 €  / Uni.*
  • FN017EW

    Grupo base/topo l.900 p.800

    360,13 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    31 mm
  • Largura
    800 mm
  • Profun­di­dade
    627 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration UC1000BH
PDF
Hager Relatório de RoHS UC1000BH
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UC1000BH | Hager Portugal

    Descarregar imagem UC1000BH

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UC1000BH | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UC1000BH

    Segreg. horiz. traseira kit h1000

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2025-02-12 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2025-02-12

    PDF
    5,76 MB
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2022-09-16 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2022-09-16

    PDF
    5,42 MB
    Imagem Manual de instalação International 2023-03-21 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2023-03-21

    PDF
    6,26 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FZ537 - Fecho escamot. p/ univ IP55
    FZ537
    Fecho escamot. p/ univ IP55
    Preço
    46,71 €
    / Uni. *
    46,71 €
    / Uni. *
  • 2
    FN887E - Travessa perf. c/paraf. a.50 p.800
    FN887E
    Travessa perf. c/paraf. a.50 p.800
    Preço
    15,48 €
    / Uni. *
    15,48 €
    / Uni. *
  • 3
    FL236Z - Filtro de substituição 325x325
    FL236Z
    Filtro de substituição 325x325
    Preço
    9,41 €
    / Uni. *
    9,41 €
    / Uni. *
  • 4
    FL234Z - Filtro de substituição 250x250
    FL234Z
    Filtro de substituição 250x250
    Preço
    7,81 €
    / Uni. *
    7,81 €
    / Uni. *
  • 5
    FL230Z - Filtro de substituição 150x150
    FL230Z
    Filtro de substituição 150x150
    Preço
    5,97 €
    / Uni. *
    5,97 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A