The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TYF120
    EAN
    3250615882110
    Quantidade
    1 Uni.

    Interface IP / KNX TYF120

    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Interface IP / KNX

    TYF120

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Transformador segurança 230V/12-24V 25VA 4 Módulos
    85,07 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    TGA200
    TGA200
    Fonte alimentação 24V DC 1A
    152,74 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    TXA114
    TXA114
    Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
    362,87 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Servidor web
      Sim
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      24 - 24 V
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Dimen­sões
    • Número de unidades de largura
      2
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      RJ45
    Texto
    • Tipo de ligação
      Ligação da tensão de alimen­tação através do terminal KNX, Com ligação RJ45 para redes Ether­net/IP

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TYF120
    PDF
    Relatório de RoHS TYF120
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYF120 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYF120

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYF120 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYF120

      Interface IP / KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26

      PDF
      879,50 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TYF120 | Hager Portugal

      ETS Database for TYF120

      Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      7,16 kB
      Imagem ETS Database for TYF120 | Hager Portugal

      ETS Database for TYF120

      Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      36,21 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description TYF120 | Hager Portugal

      Application description TYF120

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      439,97 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A