The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)
    • SPN008N
    EAN
    3250615511959
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)

    Cart. recarga N 40kA c/res. p/SPN2/4 SPN008N

    Preço
    89,06 €
    / Uni. *
    89,06 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Cart. recarga N 40kA c/res. p/SPN2/4

    SPN008N

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão contínua de funci­o­na­mento Uc
      255 V
    • Nível de proteção de tensão Up
      1,50 kV
    • Tensão nominal
      240 V AC ± 10 %
    Equi­pa­mento
    • Com contacto de sina­li­zação remota
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 55 °C
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­zação
      5-95%
    Normas
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões
      T2
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Altura
      45 mm
    • Largura
      17,5 mm
    • Profun­di­dade
      43 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação por encaixe
    • Tipo de montagem
      No elemento base
    Corrente elétrica
    • Corrente de descarga máx. (Imax)
      40 kA
    • Corrente de descarga nominal ln
      20 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para uso inte­rior
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    Confi­gu­ração da rede
    • Tipo de rede
      TN, TT
    Uso
    • É aces­sível
      Sim

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SPN008N | Hager Portugal

      Descarregar imagem SPN008N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SPN008N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SPN008N

      Cart. recarga N 40kA c/res. p/SPN2/4

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23

      PDF
      564,12 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      256,60 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SPV340 - Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico
      SPV340
      Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico
      Preço
      309,33 €
      / Uni. *
      309,33 €
      / Uni. *
    • 2
      SPB517 - Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT Cont. Aux.
      SPB517
      Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT Cont. Aux.
      Preço
      273,95 €
      / Uni. *
      273,95 €
      / Uni. *
    • 3
      SPB513 - Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT
      SPB513
      Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT
      Preço
      201,10 €
      / Uni. *
      201,10 €
      / Uni. *
    • 4
      SPB208D - Limit. sobret. 2P TNS/TT 8kA
      SPB208D
      Limit. sobret. 2P TNS/TT 8kA
      Preço
      133,38 €
      / Uni. *
      133,38 €
      / Uni. *
    • 5
      SPC203N - Limit. sobret. T3 1P+N 5kA
      SPC203N
      Limit. sobret. T3 1P+N 5kA
      Preço
      129,88 €
      / Uni. *
      129,88 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A