Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico SPV340
Preço
309,33 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistemas de alimentação de proteção contra sobretensão 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Tensão
-
Nível de proteção de tensão Up3,70 kV
-
Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-113700 V
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga máx. (Imax)40 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) N-PE40 kA
-
Corrente de descarga nominal ln15 kA
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)2 kA
Dimensões
-
Altura89,80 mm
-
Largura53,40 mm
-
Profundidade56,1 mm
-
Comprimento de descarnamento16 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Modo de proteçãoL-PE
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialPoliamida (PA), Poliéster
Configuração da rede
-
Tipo de redeDC
-
Rede TNNão
-
Rede TN-CNão
-
Rede DCSim
-
Rede ITNão
-
Rede TTNão
-
Rede TN-C-SSim
-
Rede TN-SNão
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
-
Corrente de carga nominal IL80 A
Conexão
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 25 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1,5 - 35 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 35 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Número de conexões1
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3 - 4,5 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
-
Adequado para uso interiorSim
Arquitetura
-
N.º de polos2P
Configuração
-
Com fusível de proteção integradoNão
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Com lâmpada de sinalizaçãoSim
Funções
-
Adequado para configuração adicional do sistemaSim
-
Modo de fim de vidaOCM (open circuit mode)
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm6
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SPV340
Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-06-14
PDF556,21 kB -
MarketingServiceBrochure
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF346,66 kB
Mais transferências