The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)
    • SPA212
    EAN
    3250615513175
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)

    Limit. Sobret. Mono. 1P+N 12,5KA C.A. SPA212

    Preço
    844,26 €
    / Uni. *
    844,26 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Limit. Sobret. Mono. 1P+N 12,5KA C.A.

    SPA212

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Confi­gu­ração da rede
    • Tipo de rede
      TN-S, TT
    Corrente elétrica
    • Descarga máx. (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      75 kA
    • Sem correntes de fuga
      Sim
    • Proteção de sobrein­ten­si­dade máx., ligação em para­lelo (fusí­vel)
      160 A
    • Corrente de impulso de descarga Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N (PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 25 kA
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação com para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Com contacto de sina­li­zação remota
      Sim
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Tensão
    • Nível de proteção de tensão Up
      1,50 kV
    • Tensão contínua de funci­o­na­mento Uc
      264 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      240 - 415 V
    • Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      1P+N
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 85 °C
    Dimen­sões
    • Altura
      99,7 mm
    • Largura
      36 mm
    • Profun­di­dade
      76,6 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Sim
    Normas
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões
      T1, T2, T3
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      3 - 4,5 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Conexão
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      2,5 - 25,0 mm²
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      2,5 - 35,0 mm²
    • Secção trans­versal do contacto de sinal
      0,2 - 25,0 mm²
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Confi­gu­ração
    • Com fusível de proteção inte­grado
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration SPA212
    PDF
    Relatório de RoHS SPA212
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SPA212 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SPA212

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SPA212 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SPA212

      Limit. Sobret. Mono. 1P+N 12,5KA C.A.

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12 | Hager Portugal

      Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12

      Manual de instalação cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Brochura

      Imagem Folheto - Limitadores de sobretensão | Hager Portugal

      Folheto - Limitadores de sobretensão

      PDF
      80,60 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SPC043N - Cart. recarga T3 N-PE Uc 264V In 3kA
      SPC043N
      Cart. recarga T3 N-PE Uc 264V In 3kA
      Preço
      125,58 €
      / Uni. *
      125,58 €
      / Uni. *
    • 2
      SPB040D - Cart. recarga L-N  In 20kA Imax 40kA
      SPB040D
      Cart. recarga L-N In 20kA Imax 40kA
      Preço
      120,16 €
      / Uni. *
      120,16 €
      / Uni. *
    • 3
      SPB065R - Cart. recarga L-N  In 20kA Imax 65kA
      SPB065R
      Cart. recarga L-N In 20kA Imax 65kA
      Preço
      233,70 €
      / Uni. *
      233,70 €
      / Uni. *
    • 4
      SPV040 - Cart. recarga T2 1P FV +/- para SPV340
      SPV040
      Cart. recarga T2 1P FV +/- para SPV340
      Preço
      81,55 €
      / Uni. *
      81,55 €
      / Uni. *
    • 5
      SPC403N - Limit. sobret. T3 3P+N 3kA
      SPC403N
      Limit. sobret. T3 3P+N 3kA
      Preço
      179,37 €
      / Uni. *
      179,37 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A