The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)
    • SPC203N
    EAN
    3250615514936
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)

    Limit. sobret. T3 1P+N 5kA SPC203N

    Preço
    129,88 €
    / Uni. *
    129,88 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Limit. sobret. T3 1P+N 5kA

    SPC203N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      240 - 240 V
    • Tensão contínua de funci­o­na­mento Uc
      264 V
    • Nível de proteção de tensão Up
      1,25 kV
    • Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    • Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-11
      1250 V
    • Tensão nominal
      240 - 240 V
    Corrente elétrica
    • Corrente de descarga nominal em 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA
    • Proteção de sobrein­ten­si­dade máx., ligação em para­lelo (fusí­vel)
      32 A
    • Corrente de descarga nominal ln
      10 kA
    Dimen­sões
    • Altura
      93,40 mm
    • Largura
      17,70 mm
    • Profun­di­dade
      67 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 80 °C
    Confi­gu­ração da rede
    • Tipo de rede
      TN-S, TT
    Cone­ti­vi­dade
    • Indi­cador
      Ótico
    Equi­pa­mento
    • Com contacto de sina­li­zação remota
      Sim
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.2 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.2 - 4 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      2,50 - 2,50 mm²
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      4 - 4 mm²
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    Normas
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões
      T2, T3
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC203N
    PDF
    Relatório de RoHS SPC203N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SPC203N | Hager Portugal

      Descarregar imagem SPC203N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SPC203N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SPC203N

      Limit. sobret. T3 1P+N 5kA

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      595,00 kB
    • Brochura

      Imagem Folheto - Limitadores de sobretensão | Hager Portugal

      Folheto - Limitadores de sobretensão

      PDF
      80,60 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SPV340 - Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico
      SPV340
      Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico
      Preço
      309,33 €
      / Uni. *
      309,33 €
      / Uni. *
    • 2
      SPB517 - Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT Cont. Aux.
      SPB517
      Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT Cont. Aux.
      Preço
      273,95 €
      / Uni. *
      273,95 €
      / Uni. *
    • 3
      SPB513 - Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT
      SPB513
      Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT
      Preço
      201,10 €
      / Uni. *
      201,10 €
      / Uni. *
    • 4
      SPB208D - Limit. sobret. 2P TNS/TT 8kA
      SPB208D
      Limit. sobret. 2P TNS/TT 8kA
      Preço
      133,38 €
      / Uni. *
      133,38 €
      / Uni. *
    • 5
      SPB065N - Cart. recarga N-PE In 20kA, Imax 65kA
      SPB065N
      Cart. recarga N-PE In 20kA, Imax 65kA
      Preço
      163,69 €
      / Uni. *
      163,69 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A