Limit. sobret. 2P T2 TNS/TT 15kA C. A. SPB215R
Preço
200,88 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistemas de alimentação de proteção contra sobretensão 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
Posição neutraAbertura para a esquerda
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue240 - 415 V
-
Tensão contínua de funcionamento Uc275 V
-
Nível de proteção de tensão Up1 kV
-
Nível de proteção de tensão Up N-PE1500 V
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE1,6 kV
-
Tensão nominal de funcionamento CA (contacto de sinal)5 - 250 V
-
Tensão nominal de funcionamento CC (contacto de sinal)30 - 30 V
-
Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-111000 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão de teste de referência Utest CA255 V
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
-
Tensão nominal240 - 415 V AC ± 10%
Corrente elétrica
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)25 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)125 A
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em série (fusível)80 A
-
Corrente de descarga nominal ln5 kA
-
Corrente nominal de funcionamento CA (contacto de sinal)0,005 - 1,5 A
-
Corrente nominal de funcionamento CC (contacto de sinal)1 - 1 A
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,1 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax)15 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Transformador de corrente residual< 5 μA
Dimensões
-
Altura96,8 mm
-
Largura35,60 mm
-
Profundidade65,7 mm
-
Comprimento de descarnamento16 mm
-
Comprimento de descarnamento (contacto de sinal)7 mm
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN-S, TT
-
Rede TNNão
-
Rede TN-CNão
-
Rede TN-C-SNão
-
Rede TN-SSim
-
Rede TTSim
-
Rede ITNão
-
Rede DCNão
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
-
Corrente de carga nominal IL80 A
Conexão
-
Secção transversal do terminal superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 25,0 mm²
-
Secção transversal dos terminais superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 35,0 mm²
-
Número de condutores sem aterramento2
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível (contacto de sinal)0,14 - 1,5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 35 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido (contacto de sinal)0,14 - 1,5 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Número de conexões1
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3 - 4,5 Nm
-
Adequado para uso interiorSim
Configuração
-
Com fusível de proteção integradoNão
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
-
Tipo de ligação (contacto de sinal)Ligação por encaixe, Ligação com parafuso
Funções
-
Adequado para configuração adicional do sistemaNão
Fusível
-
Características do fusívelgG
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC/EN 61643-11
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
Segurança
-
Comportamento da sobretensão temporária em UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modo de proteçãoL-N, L-PE, N-PE
-
Factor de disparo de corrente k1,6
-
Comportamento da sobretensão temporária em Ut (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialPoliamida (PA), Poliéster
Uso
-
É acessívelSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SPB215R
Limit. sobret. 2P T2 TNS/TT 15kA C. A.
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-06-14
PDF910,77 kB -
Brochura
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Mais transferências