The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Molduras e rodapés
    • Suportes de apare­lhagem para SL
    • SL200809269011
    EAN
    4012740895897
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Suportes de apare­lhagem para SL
    • Aces­só­rios para SL
    • Ver mais

    Schuko + det.mov. SL20080, prt. grafite SL200809269011

    Preço
    138,42 €
    / Uni. *
    138,42 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Schuko + det.mov. SL20080, prt. grafite

    SL200809269011

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    SL20080A9011
    SL20080A9011
    Remate sup. ap. SL20080, preto grafite
    1,64 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Produtos relacionados

    • 5 produtos disponíveis

    • SL200802D5

      Tampa rodapé SL 20x80, carvalho

      7,76 €  / Metro*
    • SL2008029011

      Tampa rodapé SL 20x80, preto grafite

      5,11 €  / Metro*
    • SL20080259011

      Tampa p/LED rodapé SL 20x80, pr.grafite

      8,35 €  / Metro*
    • SL200802D3

      Tampa rodapé SL 20x80, plátano

      7,76 €  / Metro*
    • SL200802D2

      Tampa rodapé SL 20x80, faia

      7,76 €  / Metro*

    Características técnicas

    Aces­só­rios
    • Pré-e­qui­pado com
      Tomada + detetor de movi­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      130 mm
    • Largura
      20 mm
    • Profun­di­dade
      48 mm
    • Compri­mento
      130 mm
    • Número de unidades
      2
    Equi­pa­mento
    • Tomada vazia
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Cor
      Preto grafite
    • Código RAL
      9011
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      5 - 60 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
      Já equi­pado
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Ligação com para­fuso, Montagem de encaixe
    Iden­ti­fi­cação
    • Versão da tomada
      Países Schuko

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    Hager REACH declaration SL200809269011
    PDF
    Hager Relatório de RoHS SL200809269011
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200809269011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL200809269011

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200809269011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200809269011

      Schuko + det.mov. SL20080, prt. grafite

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2012-03-20 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Imagem EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      LEDTR100 - SL Transformador 100W/24V para fita LED
      LEDTR100
      SL Transformador 100W/24V para fita LED
      Preço
      190,37 €
      / Uni. *
      190,37 €
      / Uni. *
    • 2
      SL200809LED9011 - Sup. SL LED c/ transf. 30W, pr.grafite
      SL200809LED9011
      Sup. SL LED c/ transf. 30W, pr.grafite
      Preço
      126,47 €
      / Kit *
      126,47 €
      / Kit *
    • 3
      SL200809079011 - Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite
      SL200809079011
      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite
      Preço
      48,14 €
      / Uni. *
      48,14 €
      / Uni. *
    • 4
      SL20080920D1 - Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio
      SL20080920D1
      Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio
      Preço
      97,95 €
      / Uni. *
      97,95 €
      / Uni. *
    • 5
      SL20080911D1 - Sup. univ. n/equip. SL20080, alumínio
      SL20080911D1
      Sup. univ. n/equip. SL20080, alumínio
      Preço
      18,96 €
      / Uni. *
      18,96 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A