Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio SL20080920D1
Preço
97,95 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
SL20080AD1
Remate sup. ap. SL20080, alumínio
2,75 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
5 produtos disponíveis
Características técnicas
Acessórios
-
Pré-equipado comTomada + tomada de dados
Dimensões
-
Altura135 mm
-
Largura130 mm
-
Profundidade48 mm
-
Número de unidades2
Equipamento
-
Tomada vaziaNão
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Conexão
-
Secção transversal do cabo2,50 - 2,50 mm²
Materiais
-
MaterialPlástico
-
CorAlumínio
-
TratamentoEnvernizado
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
-
Resistência ao impactos IKIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivoJá equipado
Conetividade
-
Tipo de montagemLigação com parafuso, Montagem de encaixe
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SL20080920D1
Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2011-05-31
PDF862,73 kB
Manual de instruções International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mais transferências