The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SL200802D6
    EAN
    4012740895033
    Quantidade
    18 Metros

    Tampa rodapé SL 20x80, sucupira SL200802D6

    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa rodapé SL 20x80, sucupira

    SL200802D6

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    SL200801
    SL200801
    Base rodapé SL 20x80, 2 separadores
    5,67 €/ Metro
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Peça de tran­si­ção/­peça de junção para calha de rodapé 4 produtos disponíveis
    • Caixa de apare­lhagem para calha de rodapé 9 produtos disponíveis
    • Calhas e junções 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Peça de tran­si­ção/­peça de junção para calha de rodapé
    • Caixa de apare­lhagem para calha de rodapé
    • Calhas e junções
    • SL200808D1

      Tê SL20080, alumínio

      39,87 €  / Uni.*
    • SL2008089011

      Tê SL20080, preto grafite

      30,85 €  / Uni.*
    • SL2008081D1

      Deriv. p/ EK - SL20080, alumínio

      19,12 €  / Uni.*
    • SL20080819011

      Deriv. p/ EK - SL20080, preto grafite

      13,92 €  / Uni.*
    • SL20080911D1

      Sup. univ. n/equip. SL20080, alumínio

      18,96 €  / Uni.*
    • SL200809119011

      Sup. univ. n/equip. SL20080, pr. grafite

      15,06 €  / Uni.*
    • SL20080920D1

      Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio

      97,95 €  / Uni.*
    • SL200809269011

      Schuko + det.mov. SL20080, prt. grafite

      138,42 €  / Uni.*
    • SL20080900D1

      Sup. 2xSchuko SL20080, alumínio

      47,39 €  / Uni.*
    • SL200809009011

      Sup. 2xSchuko SL20080, preto grafite

      39,50 €  / Uni.*
    • SL200809079011

      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite

      48,14 €  / Uni.*
    • SL20080907D1

      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio

      57,93 €  / Uni.*
    • SL200809209011

      Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, pr. grafite

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      SL set Coluna 400mm, branco

      54,69 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      80 mm
    • Largura
      20 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
    • Cor
      Sucu­pira
    • Trata­mento
      Foliado
    Equi­pa­mento
    • Com rebordo de tapete
      Não
    • Com pelí­cula prote­tora
      Sim
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      5 - 60 °C

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200802D6
    PDF
    Relatório de RoHS SL200802D6
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200802D6 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL200802D6

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200802D6 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200802D6

      Tampa rodapé SL 20x80, sucupira

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Imagem EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A