O calha de rodapé inferior em PVC, 20x80 mm na cor preta, está em conformidade com a norma DIN EN 50085-1. Ele oferece 3 câmaras para a separação de sistemas de cabos e permite a montagem sem ferramentas de suportes de dispositivos. A furação pré-perfurada em forma de chave facilita a montagem na parede, enquanto a estrutura das câmaras garante a distância mínima do chão de 10 mm para cabos isolados.
EAN
4012740894951
Quantidade
36 Metros
Grupo
11
calha de rodapé inferior 3 câmaras em PVC para SL 20x80 mm preto SL200801
Preço
5,67 €
/ Metro
*
Características técnicas
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura20 mm
-
Comprimento2000 mm
Equipamento
-
Número de compartimentos3 - 3
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)30 %
-
CorPreto
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)6
-
Capacidade do cabo ø11 mm, 2.ª câmara2
-
Capacidade do cabo ø11 mm, 3.ª câmara4
-
Capacidade do cabo ø11 mm, 4.ª câmara0
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
-
Séries relacionadasSL Standard 20x80
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SL200801
Base rodapé SL 20x80, 2 separadores
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Mais transferências