Deriv. p/ EK - SL20080, alumínio SL2008081D1
EAN
4012740222303
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
17,67 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãomantido pela tampa
Compatibilidade
-
Compatibilidade produtosSL - EK40040
Dimensões
-
Altura da calha80 mm
-
Comprimento85 mm
-
Largura da calha20 mm
Tampa, porta
-
Tampa com juntaNão
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
MaterialABS
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Acessórios incluídos
-
Configuração acessóriosMoldado
Equipamento
-
Adaptador perfil pedestal commoldura em ângulo
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Índice de protecção IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para SL2008081D1
PDF718 KB -
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF407 KBDeclaration
PDF21 KBDeclaration
PDF48 KB -
documento PEP
PDF217 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências