Tampa rodapé SL 20x80, cerejeira SL200802D4
Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
SL200801
Base rodapé SL 20x80, 2 separadores
5,67 €/ Metro
product.page.accessories.associated-products
-
Peça de transição/peça de junção para calha de rodapé 4 product.page.accessories.products-available -
Caixa de aparelhagem para calha de rodapé 7 product.page.accessories.products-available -
Calhas e junções 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura20 mm
-
Comprimento2000 mm
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
CorCerejeira
-
TratamentoFoliado
Tampa, porta
-
Tampa com SoftlipSem saliência flexível
Equipamento
-
Com remate à alcatifaNão
-
Com película protetoraSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
-
Resistência ao impactos IKIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SL200802D4
Tampa rodapé SL 20x80, cerejeira
PDF -
Software de instalação/programação
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Certificado do produto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Mais transferências