The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SL200552D4
    EAN
    4012740893954
    Quantidade
    18 Metros

    Tampa rodapé SL 20x55, cerejeira SL200552D4

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    Tampa rodapé SL 20x55, cerejeira

    SL200552D4

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Base rodapé SL 20x55, 1 separador
    4,01 €/ Metro
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Peça de tran­si­ção/­peça de junção para calha de rodapé 4 produtos disponíveis
    • Caixa de apare­lhagem para calha de rodapé 7 produtos disponíveis
    • Calhas e junções 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Peça de tran­si­ção/­peça de junção para calha de rodapé
    • Caixa de apare­lhagem para calha de rodapé
    • Calhas e junções
    • SL200558D1

      Tê SL20055, alumínio

      33,28 €  / Uni.*
    • SL2005589011

      Tê SL20055, preto grafite

      25,62 €  / Uni.*
    • SL2005581D1

      Deriv. p/ EK - SL20055, alumínio

      16,66 €  / Uni.*
    • SL20055819011

      Deriv. p/ EK - SL20055, preto grafite

      11,78 €  / Uni.*
    • SL20055911D1

      Sup. univ. n/equip. SL20055, alumínio

      17,35 €  / Uni.*
    • SL200559119011

      Sup. univ. n/equip. SL20055, pr. grafite

      13,76 €  / Uni.*
    • SL20055926D1

      Schuko + det.mov. SL20055, alumínio

      0,00 €  / *
    • SL200559009011

      Sup. 2xSchuko SL20055, preto grafite

      36,16 €  / Uni.*
    • SL200559079011

      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20055, prt. grafite

      44,12 €  / Uni.*
    • SL20055900D1

      Sup. 2xSchuko SL20055, alumínio

      43,41 €  / Uni.*
    • SL20055907D1

      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20055, alumínio

      53,51 €  / Uni.*
    • COL40110SET19016

      SL set Coluna 400mm, branco

      52,59 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      20 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
    • Cor
      Cere­jeira
    Tampa, porta
    • Tampa com Softlip
      Sem sali­ência flexível
    Equi­pa­mento
    • Com rebordo de tapete
      Não
    • Com pelí­cula prote­tora
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200552D4
    PDF
    Relatório de RoHS SL200552D4
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200552D4 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL200552D4

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200552D4 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200552D4

      Tampa rodapé SL 20x55, cerejeira

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Imagem EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A