Tampa rodapé SL 20x55, preto grafite SL2005529011

EAN
4012740893916
Quantidade
36 MTRs
Grupo
11
4,18 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    55 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Tampa, porta
  • Montagem da tampa
    Exterior
  • Tampa com junta
    Não
  • Largura da tampa
    20 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    preto grafite
  • Grupo material
    plástico
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA