Topo esq./dir. SL20055, branco SL2005569016

EAN
4012740017589
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
2,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    fecho
Dimensões
  • Altura da calha
    55 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    -
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    PC-ABS isento de halogéneo
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA