The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • SER02
    EAN
    4012740027656
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar

    Caixa de chão para tampa BSR02 A=155mm SER02

    Preço
    18,06 €
    / Uni. *
    18,06 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Caixa de chão para tampa BSR02 A=155mm

    SER02

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      155 mm
    • Largura
      300 mm
    • Compri­mento
      300 mm
    • Diâmetro
      122 mm
    Forma
    • Forma
      Redondo
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS)

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration SER02
    PDF
    Relatório de RoHS SER02
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SER02 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SER02

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SER02 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SER02

      Caixa de chão para tampa BSR02 A=155mm

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for SER02 - Casingelement (2021-07) | Hager Portugal

      Manual for SER02 - Casingelement (2021-07)

      Manual de instalação International 2026-11-11

      PDF
      5,72 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagem Técnico (produto único) en-GB 2026-09-29 | Hager Portugal

      Técnico (produto único) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2024-12-11 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2024-12-11

      DXF
      7,32 MB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      15,56 MB
    • Product Drawing

      Imagem Product Drawing International 2024-09-13 | Hager Portugal

      Product Drawing International 2024-09-13

      PDF
      452,14 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BSM012 - Suporte Tipo 01 19,3x14,8 duplo
      BSM012
      Suporte Tipo 01 19, 3x14, 8 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 2
      BSM032 - Suporte Tipo 03 19,5x14,85 duplo
      BSM032
      Suporte Tipo 03 19, 5x14, 85 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 3
      BSM301 - Suporte Tipo 030 12,8x21 simples
      BSM301
      Suporte Tipo 030 12, 8x21 simples
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 4
      GBMAR5045 - Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas
      GBMAR5045
      Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas
      Preço
      2,63 €
      / Uni. *
      2,63 €
      / Uni. *
    • 5
      BSM052 - Suporte Tipo 05 20,1x14,8 duplo
      BSM052
      Suporte Tipo 05 20, 1x14, 8 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A