The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
    • SBN280
    Interruptor Modular 2 Pólos 80A de referência: SBN280. Comando e controlo: com os produtos Hager, todos os requisitos destas funções básicas em edíficios comerciais e funcionais podem ser facilmente efetuados.
    EAN
    3250615510259
    Quantidade
    6 Peças
    Grupo
    01
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED

    Interruptor Modular 2 Pólos 80A SBN280

    Preço
    55,63 €
    / Uni. *
    55,63 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Interruptor Modular 2 Pólos 80A

    SBN280

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
    • Funções de sepa­ração de fases 1 produtos disponíveis
    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Funções de sepa­ração de fases
    • Tampa de termi­nais
    • Aparelho auxi­liar
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      11,41 €  / Uni.*
    • MZN121

      Jogo 3 separad. fases p/disjunt. 1P=1M

      5,59 €  / Kit*
    • MZN120

      Cobre bornes p/disjuntores 1P=1M

      5,23 €  / Uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

      34,02 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    • Tipo de orgão de comando
      Inter­ruptor de corte
    • N.º de polos
      2P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      80 A
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      0,96 kA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
      80 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
      80 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
      80 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
      80 A
    • Curto-­cir­cuito nominal que permite uma capa­ci­dade de produção de ICM sob 415 V AC, de acordo com a norma IEC 60947-3
      1,35 kA
    • Capa­ci­dade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 60947
      0,96 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      3,60 - 3,60 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      440 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      35 mm
    • Profun­di­dade
      68 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      2
    • Número de contactos NF
      0
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      6 - 35 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      6 - 50 mm²
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      40000
    • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos
      2500
    • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos
      2500
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      5,40 W
    • Potência dissi­pada por polo
      2,70 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration SBN280
    PDF
    Relatório de RoHS SBN280
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SBN280 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SBN280

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SBN280 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SBN280

      Interruptor Modular 2 Pólos 80A

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Portugal

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licença de produto

      Imagem Licence for NETHERLANDS | Hager Portugal

      Licence for NETHERLANDS

      Licença de produto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SBM225 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      SBM225
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      Preço
      21,37 €
      / Uni. *
      21,37 €
      / Uni. *
    • 2
      SBN332 - Interruptor Modular 3P 32A
      SBN332
      Interruptor Modular 3P 32A
      Preço
      27,61 €
      / Uni. *
      27,61 €
      / Uni. *
    • 3
      SBN432 - Interruptor Modular 4 Pólos 32A
      SBN432
      Interruptor Modular 4 Pólos 32A
      Preço
      35,62 €
      / Uni. *
      35,62 €
      / Uni. *
    • 4
      SVN126 - Sinalizador duplo LED encarnado/verde
      SVN126
      Sinalizador duplo LED encarnado/verde
      Preço
      20,39 €
      / Uni. *
      20,39 €
      / Uni. *
    • 5
      SVN127 - Sinalizador triplo LED encarnado 230V AC
      SVN127
      Sinalizador triplo LED encarnado 230V AC
      Preço
      24,99 €
      / Uni. *
      24,99 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A