The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
    • ESC080
    Contacto auxíliar ESC080, específico para os contactores modulares Hager, permite ter a informação remota do estado do produto. Com 1 contacto Normalmente aberto e outro Normalmente fechado é perfeito para qualquer aplicação. Suporta ainda uma corrente de 6A a circular internamente, e isto tudo, apenas ocupando meio módulo no quadro elétrico.
    EAN
    3250612401895
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo

    Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2 Módulos ESC080

    Preço
    34,02 €
    / Uni. *
    34,02 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2 Módulos

    ESC080

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      6 A
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      240 V
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0,50
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1 - 6 mm²
    • Tipo de contactos
      1NF+1NA
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,10 W
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      11 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration ESC080
    PDF
    Relatório de RoHS ESC080
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ESC080 | Hager Portugal

      Imagem do produto ESC080

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ESC080 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ESC080

      Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Installation manual International 2021-10-13 | Hager Portugal

      Installation manual International 2021-10-13

      Manual de instalação International 2022-07-27

      PDF
      1,08 MB
    • Fichas técnica de produto

      Imagem UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-12-01

      PDF
      283,97 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      255,11 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EUM100 - Relé controle tensão + fases, 1 canal
      EUM100
      Relé controle tensão + fases, 1 canal
      Preço
      203,21 €
      / Uni. *
      203,21 €
      / Uni. *
    • 2
      EUM200 - Relé controle tensão + fases, 2 canais
      EUM200
      Relé controle tensão + fases, 2 canais
      Preço
      243,87 €
      / Uni. *
      243,87 €
      / Uni. *
    • 3
      EUC100 - Relé controlo corrente, 1 canal
      EUC100
      Relé controlo corrente, 1 canal
      Preço
      215,57 €
      / Uni. *
      215,57 €
      / Uni. *
    • 4
      EUD100 - Relé controlo tensão+fases temp, 1 canal
      EUD100
      Relé controlo tensão+fases temp, 1 canal
      Preço
      245,00 €
      / Uni. *
      245,00 €
      / Uni. *
    • 5
      EUP100 - Relé controlo fases, 1 canal
      EUP100
      Relé controlo fases, 1 canal
      Preço
      145,96 €
      / Uni. *
      145,96 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A