The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
    • Relés de controlo, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
    • Relés de controlo
    • EUD100
    EAN
    3250615600530
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
    • Relés de controlo e relés tempo­ri­zados
    • Relés de controlo
    • Ver mais

    Relé controlo tensão+fases temp, 1 canal EUD100

    Preço
    245,00 €
    / Uni. *
    245,00 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Relé controlo tensão+fases temp, 1 canal

    EUD100

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Disparo
    • Tempo de atraso máx. permi­tido
      10 s
    Dimen­sões
    • Altura
      87 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUD100
    PDF
    Relatório de RoHS EUD100
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EUD100 | Hager Portugal

      Imagem do produto EUD100

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EUD100 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EUD100

      Relé controlo tensão+fases temp, 1 canal

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      250,22 kB
      Imagem Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04

      PDF
      232,32 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-11-22

      PDF
      294,76 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-11-22

      PDF
      316,33 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EUM100 - Relé controle tensão + fases, 1 canal
      EUM100
      Relé controle tensão + fases, 1 canal
      Preço
      203,21 €
      / Uni. *
      203,21 €
      / Uni. *
    • 2
      EUM200 - Relé controle tensão + fases, 2 canais
      EUM200
      Relé controle tensão + fases, 2 canais
      Preço
      243,87 €
      / Uni. *
      243,87 €
      / Uni. *
    • 3
      EUC100 - Relé controlo corrente, 1 canal
      EUC100
      Relé controlo corrente, 1 canal
      Preço
      215,57 €
      / Uni. *
      215,57 €
      / Uni. *
    • 4
      EUP100 - Relé controlo fases, 1 canal
      EUP100
      Relé controlo fases, 1 canal
      Preço
      145,96 €
      / Uni. *
      145,96 €
      / Uni. *
    • 5
      ESC225 - Contactor 25A, 2NA, 230V 1 Módulo
      ESC225
      Contactor 25A, 2NA, 230V 1M
      Preço
      49,78 €
      / Uni. *
      49,78 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A