The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
    • Relés de controlo, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
    • Relés de controlo
    • EUC100
    EAN
    3250615600523
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
    • Relés de controlo e relés tempo­ri­zados
    • Relés de controlo
    • Ver mais

    Relé controlo corrente, 1 canal EUC100

    Preço
    215,57 €
    / Uni. *
    215,57 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Relé controlo corrente, 1 canal

    EUC100

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V CA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Dimen­sões
    • Altura
      87 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUC100
    PDF
    Relatório de RoHS EUC100
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EUC100 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EUC100

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EUC100 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EUC100

      Relé controlo corrente, 1 canal

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20

      PDF
      811,02 kB
      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      289,76 kB
      Imagem Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04

      PDF
      465,97 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade fr-FR, en-GB 2023-12-11

      PDF
      111,08 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2024-12-04

      PDF
      102,10 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ESC225 - Contactor 25A, 2NA, 230V 1 Módulo
      ESC225
      Contactor 25A, 2NA, 230V 1M
      Preço
      49,78 €
      / Uni. *
      49,78 €
      / Uni. *
    • 2
      ESD225S - Contactor silencioso 25A, 2NA, 24V 1M
      ESD225S
      Contactor silencioso 25A, 2NA, 24V 1M
      Preço
      56,04 €
      / Uni. *
      56,04 €
      / Uni. *
    • 3
      ESC325 - Contactor 25A, 3NA, 230V 2 Módulos
      ESC325
      Contactor 25A, 3NA, 230V 2M
      Preço
      64,43 €
      / Uni. *
      64,43 €
      / Uni. *
    • 4
      ETC225 - Contactor Dia-Noite 25A, 2F, 230V
      ETC225
      Contactor dia/noite 25A, 2NA, 230V 1M
      Preço
      109,20 €
      / Uni. *
      109,20 €
      / Uni. *
    • 5
      ESC425S - Contactor silencioso 25A, 4NA, 230V 2M
      ESC425S
      Contactor silencioso 25A, 4NA, 230V 2M
      Preço
      67,86 €
      / Uni. *
      67,86 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A