Interruptor Modular 1P 100A SBN190
EAN
3250615510280
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
29,83 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Aparelho auxiliar 1 produtos disponíveis
-
Funções de separação de fases 1 produtos disponíveis
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
-
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Número de polos1
-
Posição neutraSem neutro
-
N.º de polos1P
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal100 A
-
Capacidade de rutura 400 V AC23A1692 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG1,20 kA
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A40 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B40 A
-
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 240 V AC, de acordo com a IEC60947-31,69 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC609471,20 kA
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tipo de alimentação de tensãoAC
-
Tensão nominal de isolamento Ui440 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Capacidade
-
Número de módulos1
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura17,50 mm
-
Profundidade68 mm
Equipamento
-
Número de contactos NA1
-
Número de contactos NF0
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível6 - 35 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido6 - 50 mm²
Endurância
-
N.º de manobras mecânicas40000
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos2500
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos2500
Potência
-
Potência total dissipada em IN5,50 W
-
Potência dissipada por polo5,50 W
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Licença de produto
Licence for NETHERLANDS
Licença de produto International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Mais transferências