Disjuntor 3P+N 16A Curva C 6/10KA 3 Módulos NFT816
O Disjuntor 3P+N 16A Curva C 6/10KA 3 Módulos referência:NFT816 foi projetado para proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Sua capacidade de interrupção de 6 a 10kA e sua curva C permitem uma desconexão rápida em caso de sobrecargas moderadas, ideal para instalações terciárias. Graças aos seus bornes desalinhados em 1 módulo, é compacto e permite otimizar o espaço utilizado no quadro elétrico.
EAN
3250614635731
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
79,10 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 2 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Libertação de baixa e sobretensão 1 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI 4 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-27,50 kA
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-16 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-210 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-210 kA
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos3
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal1,90 - 1,90 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-16 kA
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue400 - 415 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,75 - 16,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 10,0 mm²
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
Potência
-
Potência total dissipada em IN8,10 W
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
Dimensões
-
Altura84,70 mm
-
Largura53,10 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto NFT816
Disjuntor 3P+N 16A C 6/10KA 3M
PDF -
Brochura
HAGER_SOLUCAO MODULAR PN
Brochura pt-PT 2023-02-07
PDF6,77 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-08-19
PDF448,63 kB
Mais transferências