Disjuntor 3P 20A C 6/10KA 3M NFT320
EAN
3250614635670
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
59,95 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
-
CurvaC
Funções
-
Com corte do neutroNão
Configuração
-
Nº de módulos3
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesTerminal Shifted
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais de deslocamento
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado6 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização400 / 415 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal20 A
-
Poder de corte de serviço conforme EN608986 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada6 / 9 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC7 / 15 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC0 In
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)2 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)2 kA
-
Poder de corte estipulado 230V 50Hz6 kA
-
Poder de corte estipulado 400V 50Hz6 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz75 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)10 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)10 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-16 kA
-
icu220vaciec60947210 kA
-
icu380vaciec60947210 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente nominal a -25°C24.8 A
-
Corrente nominal a -20°C24.4 A
-
Corrente nominal a -15°C24 A
-
Corrente nominal a -10°C23.6 A
-
Corrente nominal a -5°C23.2 A
-
Corrente atribuída a 0°C22.7 A
-
Corrente nominal a 5°C22.3 A
-
Corrente nominal a 10°C21.9 A
-
Corrente nominal a 15°C21.4 A
-
Corrente estipulada a 20ºC21 A
-
Corrente nominal a 25°C20.5 A
-
Corrente estipulada a 30ºC20 A
-
Corrente estipulada a 35ºC19.5 A
-
Corrente estipulada a 40ºC18.9 A
-
Corrente estipulada a 45ºC18.4 A
-
Corrente estipulada a 50ºC17.8 A
-
Corrente estipulada a 55ºC17.2 A
-
Corrente estipulada a 60ºC16.6 A
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz1
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado84.7 mm
-
Largura produto instalado53.1 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN8.3 W
-
Potência dissipada por pólo2.9 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos4000
-
Nº de manobras mecânicas20000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto1,9Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido0.75 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível0.75 / 10 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Padrões
-
textoEN 60898-1
-
HomologaçõesNF
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Solução modular com bornes desalinhados, P+N
Bornes desalinhados
PDF10 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF93 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências