![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Corta-circuitos 1P+N 32A 400V L38 2M LSN512
EAN
3250614120121
Quantidade
6 PCEs
Grupo
01
13,74 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Nº de pólos2 P
-
Tipo de pólos1P+N
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos2
Principais características eléctricas
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC/DC
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento1000 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal32 A
-
Corrente estipulada nominal do fusível2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
-
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 6094732 A
-
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 6094732 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 6094732 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 6094732 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 6094732 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 6094732 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 6094730.4 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 6094728.8 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 6094725.6 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 6094720.8 A
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0.9
Fusível
-
Característica do fusívelgF ; gG ; aM ; gR ; aR ; uR
-
Dimensão do fusível10 x 38
Dimensões
-
Profundidade produto instalado76.9 mm
-
Altura produto instalado76.5 mm
-
Largura produto instalado34.9 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN3.5 W
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Instalação, montagem
-
Binário de aperto2,2Nm
Ligação
-
Posição das gaiolas a jusante para a entregaabertos
-
Posição das gaiolas a montante para a entregaabertos
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido1 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível1 / 16 mm²
Equipamento
-
AcessoriávelSim
Padrões
-
textoIEC 60269-1 ; IEC 60947-3
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP2X
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40…70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências