Microrruptor para LS603 3P LS671
EAN
3250614196713
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
21,44 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos3 P
Configuração
-
Nº de módulos0.5
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 250 V
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento6000 V
-
Tensão estipulada de utilização em DC24 / 250 V
Corrente eléctrica
-
Corrente estipulada AC15 A
-
Imin=f(U=230V AC) do circuito de potência5 A
Dimensões
-
Largura produto instalado9 mm
Equipamento
-
Número de contactos NF0
-
Número de contactos NA0
-
Nº de contactos inversores1
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…40 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…55 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para LS671
PDF310 KB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF126 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências