Corta-circuitos 3 Pólos 32A 400V L38 3 Módulos LSN503 perfeito para a proteção via fusível (não incluído). Produto modular que se enquadra perfeitamente no seu quadro elétrico.
EAN
3250614120091
Quantidade
4 Peças
Grupo
01
Corta-circuitos 3 Pólos 32A 400V L38 3 Módulos LSN503
Preço
20,39 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fusível cilíndrico 11 produtos disponíveis -
Barramento de fase modular 2 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura76,50 mm
-
Largura52,50 mm
-
Profundidade76,90 mm
Arquitetura
-
Número de polos3
-
N.º de polos3P
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN32 A
-
Corrente nominal do cartucho de fusíveis0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capacidade
-
Número de módulos3
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm6
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 70 °C
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal2,20 - 2,20 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Perda de potência na entrada IN3,50 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
-
Tipo de alimentação de tensãoAC/DC
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP2X
Conexão
-
Secção transversal do terminal superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
-
Secção transversal dos terminais superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível10 x 38
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LSN503
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-11-08
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF258,64 kB
Mais transferências