Corta-circuit. secc. acess. 125A 4P 8M LS704
Preço
135,29 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fusível cilíndrico 20 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura125 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade96 mm
Arquitetura
-
Número de polos4
-
N.º de polos3P+N
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN125 A
-
Corrente nominal do cartucho de fusíveis16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Capacidade
-
Número de módulos8
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm16
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal4 - 4 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Perda de potência na entrada IN41,88 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8 kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conexão
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis2,5 - 35 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços2,5 - 50 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível22 x 58
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LS704
Corta-circuit. secc. acess. 125A 4P 8M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF276,18 kB
Mais transferências