Fusível 22x58 aM 16A 690V LF516M
EAN
3250614062254
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
4,54 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado80 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização690 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal16 A
-
etimicuiec60947280 kA
Fusível
-
Característica do fusívelaM
-
Dimensão do fusível22 x 58
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN1.21 W
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Protecção fusível
FOLHETO_FUSIVEIS.pdf
PDF778 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências