Microrruptor para LS703 3P LS771

EAN
3250614197710
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
26,48 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Configuração
  • Nº de módulos
    0.5
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 250 V
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    6000 V
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    24 / 220 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    5 A
  • Imin=f(U=230V AC) do circuito de potência
    5 A
Dimensões
  • Largura produto instalado
    9 mm
Equipamento
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    0
  • Nº de contactos inversores
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…55 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA