Fusível 22x58 curva gG 40A 690V LF540G perfeito para a proteção de circuitos. Instalado num corta-circuitos modular Hager é a combinação perfeita para o seu quadro elétrico.
EAN
3250614062704
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Fusível 22x58 curva gG 40A 690V LF540G
Preço
4,73 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios comuns 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Fusível
-
Características do fusívelgG
-
Dimensão do fusível22 x 58
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN40 A
-
Capacidade nominal de quebra I1 a 500 V AC IEC 60269-2120 kA
Potência
-
Perda de potência na entrada IN4 W
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-180 kA
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal690 - 690 V
Arquitetura
-
CurvaC
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF540G
Fusível 22x58 gG 40A 690V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB
Mais transferências